Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT - 装饰橡胶带
明细表
TRAT0.4-B-3-L1
PN
型号
TRAT0.4-B-3-L1
TP
选择类型
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT
TS
选择类型
MATMB
主体材质
热可塑弹性体(TPE)
MATCB
金属芯材质
铝合金
T
mm
COLOR
颜色选择
PS
模式选择
L
L 指定单位1m
m
A
4.3 mm
B
10.0 mm
W
0.4 mm
TT
t
1.9 mm
MBR1
弯曲方向1的最小弯曲半径
30 mm
MBR2
弯曲方向2的最小弯曲半径
30 mm
MBR3
弯曲方向3的最小弯曲半径
20 mm
PT
板厚度 (T的范围)
0.3~0.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型