Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMSFP, BMSFAP, G-BMSFP, G-BMSFAP - エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定-BMSFシリーズ-30角
部品表
BMSFP4-Q1-G1-K1-P20
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MHC
取付穴形状変更
NO
No.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
G
G(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
K
K(Rc(PT)/NPT/M(並目)) 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d(取付穴)
5.5 mm
D
D(取付穴)
9.5 mm
HH
h(取付穴)
5.5 mm
M
M(取付穴)
M5
D1
D1(取付穴)
8 mm
DD1
d1(取付穴)
4.2 mm
HH1
h1(取付穴)
4.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)