Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BMTS, BMTSM, BMTSR - Manifold Blocks - Hidraulic - Pitch Standard BMTS_Series - 30x35 Square
Bill of material
BMTS3-Q1-R1-S1-G1-K1
PN
Part No.
MAT
Material
ST
Surface Treatment
NP
Normal Pressure
20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less
MH
Mounting Hole Selection
NO
No. of Circuits
Q
Q (Rc (PT)) Selection
R
R (Rc (PT)) Selection
S
S (Rc (PT)) Selection
G
G (Rc (PT)) Selection
K
K (Rc (PT)) Selection
P
P Pitch
30 mm
N
N No. of Pitches
PT
Total No. of Threads
A
30 mm
B
35 mm
E
30 mm
F
17.5 mm
X
17 mm
Y
6 mm
DD
d (Mounting Hole)
5.5 mm
D
D (Mounting Hole)
9.5 mm
HH
h (Mounting Hole)
5.5 mm
M
M (Mounting Hole)
M5
D1
D1 (Mounting Hole)
8 mm
DD1
d1 (Mounting Hole)
4.2 mm
HH1
h1 (Mounting Hole)
4.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей