Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
VUSS - 真空圧力センサ
部品表
VUSS4
PN
型番
D
mm
C
mm
A
mm
B
mm
MASS
質量
48 g
AF
適用流体
圧縮空気
PDM
圧力検出方法
拡散半導体圧力スイッチ
PS
電源
DC10.8 ~ 30V (リップル含)
PC
使用流体
20mA以下(DC24V無不可時)
OPR
使用圧力範囲
-100~0 kPa
PR
耐圧
200 kPa
STR
保存温度範囲
-20~70℃(大気圧、湿度60%RH以下)
OTR
使用温度範囲(摂氏温度)
0 ~ 60℃ (凍結しないこと)
OHR
使用湿度範囲
35 ~ 85% (凍結なきこと) %
PST
保護構造
IEC規格 (IP40相当)
NOPP
圧力設定点数
1
SO
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ出力30V80mA以下残留電圧0.8V以下
OI
使用インジケータ
N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
OD
使用差
固定(2%F.S.以下)
OA
使用精度
±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
RES
応答性
約1 m/sec
SPR
設定圧力範囲
-100~0 kPa
NOTE
使用上の注意
3Dモデルのワイヤー長は、実際のワイヤー長区分のみあります。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)