VUSS4
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/vuss_asmtab.prj},{NB=VUSS4},{D=4},{C=11.0},{A=29.2},{B=14.6},{MASS=48},{AF=Compressed Air},{PDM=Diffusion Semiconductor Pressure Switch},{PS=DC10.8 ~ 30V (Ripple included)},{PC=20mA or less (at DC24V, no load)},{OPR=-100~0},{PR=200},{STR=-20 ~ 70 (Atmospheric pressure, Humidity 60% or less)},{OTR=0 ~ 60 (Not to be frozen)},{OHR=35 ~ 85% (Not to be frozen)},{PST=IEC Standard (conforming to IP40)},{NOPP=1},{SO=NPN Open Connector Output 30V80mA or less Residual Voltage 0.8V or less},{OI=N.O. (Red LED On at or above set pressure )},{OD=Fixed (2%F.S. or less)},{OA=+/-3percentF.S.max.(at Ta=25degree)},{RES=Approx.1},{SPR=-100~0},{NOTE=Wire Length on 3D Model is Only a Segment of the Actual Wire Length}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
VUSS - 진공압력센서
BOM
VUSS4
PN
형번
VUSS4
VUSS4
D
4
4
mm
C
11.0
11.0
mm
A
29.2
29.2
mm
B
14.6
14.6
mm
MASS
질량
48
g
AF
사용유체
압축공기
PDM
압력출력방법
확산반도체압력스위치
PS
전원
DC10.8 ~ 30V (리플포함)
PC
사용유체
20ma이하(DC24V무불가 시)
OPR
사용압력범위
-100~0
kPa
PR
내압
200
kPa
STR
보존온도범위(℃)
-20 ~ 70℃(대기압, 습도60%이하)
OTR
사용온도범위(섭씨온도)
0 ~ 60℃ (동결되지 않았을 것)
OHR
사용습도범위
35 ~ 85% (동결되지 않을 것)
%
PST
보강구조
IEC규격 (IP40상당)
NOPP
압력설정점수
1
SO
스위치출력
NPN오픈 커넥터출력30V80ma이하 잔류전압0.8V이하
OI
사용인디케이터
N.O. (설정압력이상에서 적색LED점등)
OD
사용차
고정(2%F.S.이하)
OA
사용정밀도
±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
RES
응답성
약1
m/sec
SPR
설정압력범위
-100~0
kPa
NOTE
사용상의 주의
3D모델의 와이어 길이는 실제의 와이어 길이구분만 있습니다.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청