Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
VUSS - 真空压力传感器
明细表
VUSS4
PN
型号
D
mm
C
mm
A
mm
B
mm
MASS
重量
48 g
AF
使用流体
压缩空气
PDM
压力检测方法
扩散半导体压力开关
PS
电源
DC10.8 ~ 30V (含脉动)
PC
使用流体
20mA以下(DC24V空载时)
OPR
工作压力范围
-100~0 kPa
PR
耐压
200 kPa
STR
保存温度范围(℃)
-20 ~ 70℃(大气压、湿度60%以下)
OTR
使用温度范围(摄氏温度)
0 ~ 60℃ (不得冻结)
OHR
使用湿度范围
35 ~ 85% (不得冻结) %
PST
保护结构
IEC标准 (相当于IP40)
NOPP
压力设定点数
1
SO
开关输出
NPN开路集电极输出小于30V80mA 剩余电压小于0.8V
OI
使用指示器
N.O. (超过设定压力时,红颜色LED亮灯)
OD
使用差异
固定(2%F.S.以下)
OA
使用精度
±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
RES
响应性
约1 m/sec
SPR
设定压力范围
-100~0 kPa
NOTE
使用注意事项
3D模型的钢丝长度仅限实际钢丝长度的分类。
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型