Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
AHPTAH_HS6B - Plate for Switch Unit (Folding Door Units) - HS6B Series - Base Type -
Nomenclature
AHPTAH6-HS6B-A62-L
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS6B
KE
Key End Model Number
A62
DO
Door Opening Direction
A
50 mm
B
90 mm
L
38 mm
T
5 mm
C
5 mm
B1
70 mm
L1
25 mm
X
12.5 mm
G
7.5 mm
H
25 mm
Y
4.5 mm
V
21 mm
S
43.6 mm