Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PFSSPHF - Trasportatori a rotelle - Standard (Quantità di rotelle specificabile)
Lista materiale
PFSSPHF-5
PN
Cod. comp.
PFSSPHF-5
MATE
Materiale bordo
Acciaio dolce al carbonio
STE
Trattamento superficie bordo
Zincatura a caldo senza cromo
MATW
Materiale rotella
Resina acetalica
MATS
Materiale dell'albero
Resina acetalica
TS
Selezione tipo
Standard
N
Quantità di rotelle N
A
40 mm
H
30 mm
E
6.5 mm
P
27 mm
D
25 mm
LL2
l2
13.5 mm
MASS
Massa
1.1 kg/m
WL
Carico sostenuto (per rotella)
5 kg
CP
Parti di collegamento applicabili
JBS50_
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)