카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CAL75 - 조정패드붙이캐스터 - 플레이트일체형형
BOM
CAL75
PN
형번
CAL75
MATMB
본체 재질
FCD
MATP
플레이트 재질
SS400
MATW
바퀴 재질
MC나일론
MATA
조정부 재질
네오프렌고무
D
75 mm
E
26 mm
H
124.5 mm
F
150 mm
TT
t
12 mm
A
60 mm
P
70 mm
B
20 mm
DD
d
9 mm
D1
60 mm
M
M16
S1
20 mm
S2
18 mm
AL
허용하중에 대하여
3528 N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드