Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KFJA, KFJB, KFJH - Montanti antivibrazioni - Rotondi
Lista materiale
KFJA100-90
PN
Codice componente
KFJA100-90
TS
Selezione tipo
Arrotondati
LS
Selezione carico
MATH
Materiale dell'alloggiamento
EN 1.0320 equivalente (laminato a caldo)
STH
Trattamento superficie dell'alloggiamento
Melamina, finitura a forno
COLORH
Colore alloggiamento
Nero
MATB
Materiale del bullone
EN 1.0038 equivalente
STB
Trattamento superficie del bullone
Galvanizzazione
MATR
Materiale gomma
Gomma cloroprenica
COLORR
Colore gomma
Nero
HARDR
Durezza gomma
Shore A55
AC
Accessori
Dado (1pz.), rondella (1pz.), chiave inglese (1EA)
D
mm
L
mm
H
121 mm
HH
(h)
39 mm
DD
d
78 mm
M
12
BB
Dimensione punta vite b
8 mm
LL
Dimensione punta vite l
7.5 mm
MAA
Massima quantità di regolazione
18 mm
TMB
Spessore base di montaggio
42 mm
SC
Costante molla
1.2 kN/mm
AL
Carico ammesso
3.1 kN
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD