Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CLCMD - Klemmhebel - Edelstahl - vernickelt - mit Außengewinde
Stückliste
CLCMD4-12-NC
PN
Teile-Nr.
MATL
Werkstoff Hebel
Zinkdruckguss
STL
Oberflächenbehandlung Hebel
Verkupfert+Vernickelt
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.4305 Äquivalent
MATS
Werkstoff Federn
EN 1.4305 Äquivalent -WPB
M
LS
L auswählen
mm
COLOR
Hebelfarbe
Verkupfert+Vernickelt
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
h
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
Anz. Zähne
16
B
3 mm
MLF
Max. Traglast Fmax
N
MTF
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
MASS
Referenzgewicht
g