Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CLCMD - Leviers de serrage-Type en acier inoxydable-Type à placage au nickel-Type à filetage male
Nomenclature
CLCMD4-12-NC
PN
Réf. pièce
MATL
Matériau du levier
Zinc moulé sous pression
STL
Traitement de surface du levier
Placage au cuivre+Placage au nickel
MATT
Matériau des filets
EN 1.4305 l'équivalent
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4305 l'équivalent -WPB
M
LS
Sélection de L
mm
COLOR
Couleur du levier
Placage au cuivre+Placage au nickel
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
H
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
Nombre de dents
16
B
3 mm
MLF
Charge max. Fmax
N
MTF
Force maximale de serrage Pmax.
kN
MASS
Masse de référence
g