Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CLCMD - クランプレバー - オールステンレスタイプ-ニッケルメッキタイプ-めねじタイプ
部品表
CLCMD4-12-NC
PN
型番
MATL
レバー材質
亜鉛ダイカスト
STL
レバー部表面処理
銅メッキ+ニッケルメッキ
MATT
ねじ部材質
SUS303
MATS
スプリング材質
SUS303-WPB
M
LS
L選択
mm
COLOR
レバー色
銅メッキ+ニッケルメッキ
R
45 mm
H
35 mm
H1
38.5 mm
HH
25.8 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
歯数
16
B
3 mm
MLF
最大荷重 Fmax
N
MTF
最大締付力 Pmax.
kN
MASS
質量(参照値)
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)