CLCMD4-12-NC
Misumi
誘명꽣
레버/핸들/노브
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/43_levers_knobs/clcmd_assmtab.prj},{NB=CLCMD4-12-NC},{MATL=Zinc Die Cast},{STL=Copper Plating+Nickel Plating},{MATT=303 Stainless Steel},{MATS=303 Stainless Steel - WPB},{M=4},{M111=3.242},{LS=12},{COLOR=Copper Plating+Nickel Plating},{R=45},{H=35},{H1=38.5},{HH=25.8},{S=4},{D=13},{DD=10},{NT=16},{B=3},{MLF=29},{MTF=2.4},{MASS=33},{PPATH=assemblies_clcmd\\clcmd_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CLCMD - 클램프레버 - 올스테인리스타입-니켈도금타입-암나사타입
BOM
CLCMD4-12-NC
PN
부품No.
CLCMD4-12-NC
CLCMD4-12-NC
MATL
레버 재질
아연 다이캐스트
STL
레버부표면처리
동도금+니켈도금
MATT
나사부 재질
SUS303
MATS
스프링 재질
SUS303-WPB
M
4
4
LS
L선택
12.000
16.000
20.000
25.000
12.000
16.000
20.000
25.000
mm
COLOR
레버 색상
동도금+니켈도금
R
45
mm
H
h
35
mm
H1
38.5
mm
HH
h
25.8
mm
S
4
mm
D
d
13
mm
DD
d
10
mm
NT
톱니 수
16
B
b
3
mm
MLF
최대 하중 Fmax
29
29
N
MTF
최대체결력 Pmax.
2.4
2.4
kN
MASS
질량(참고값)
33
33
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청