Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CLNPA - Kunststoff-Sicherheitsklemmhebel
Stückliste
CLNPA4-12
PN
Teile-Nr.
MATL
Werkstoff Hebel
Nylon 6 (Matt schwarz)
MATT
Werkstoff Gewinde
EN 1.0715 Äquivalent
STT
Oberflächenbehandlung Gewinde
brüniert
MATS
Werkstoff Federn
EN 1.4301 Äquivalent -WPB
M
LS
L auswählen
mm
R
44 mm
H
33 mm
H1
31 mm
HH
(h)
29 mm
S
9 mm
D
15.5 mm
DD
d
12 mm
NT
Anz. Zähne
16
B
3 mm
MLF
Max. Last Fmax.
N
MTF
Max. Anzugskraft Pmax.
kN
MASS
Gewicht (Referenz)
g