Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-SCLMSP,SH-SCLMSP - (Precision Cleaning) Lever Handle - Push Button
Nomenclature
SL-SCLMSP4-16
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
SL-SCLMSP
STL
Traitement de surface du levier
Poli
MATS
Matériau du ressort
EN 1.4301 l'équivalent -WPB
CM
Cleaning Method
M
LS
Sélection de L
mm
R
45 mm
H
33 mm
H1
35.5 mm
HH
(h)
30 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
Nombre de dents
16
B
3 mm
MLF
Charge max. Fmax.
N
MTF
Force maximale de serrage Pmax.
kN
MASS
Masse de référence
g