Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-SCLMSP,SH-SCLMSP - (Precision Cleaning) Lever Handle - Push Button
Lista materiale
SL-SCLMSP4-16
PN
Cod. comp.
TYPE
Tipo
SL-SCLMSP
STL
Trattamento superficie della maniglia
lucidato
MATS
Materiale della molla
EN 1.4301 equivalente -WPB
CM
Cleaning Method
M
LS
Selezione L
mm
R
45 mm
H
33 mm
H1
35.5 mm
HH
(h)
30 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
D
10 mm
NT
N. di denti
16
B
3 mm
MLF
Carico massimo Fmax
N
MTF
Forza di serraggio massima Pmax
kN
MASS
Massa di riferimento
g