카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SCLMSP,SH-SCLMSP - (Precision Cleaning) Lever Handle - Push Button
BOM
SL-SCLMSP4-16
PN
부품No.
TYPE
SL-SCLMSP
STL
레버부표면처리
버프연마
MATS
스프링 재질
SUS304-WPB
CM
Cleaning Method
M
LS
L선택
mm
R
45 mm
H
h
33 mm
H1
35.5 mm
HH
(h)
30 mm
S
4 mm
D
d
13 mm
DD
d
10 mm
NT
톱니수
16
B
b
3 mm
MLF
최대하중Fmax.
N
MTF
최대체결력 Pmax.
kN
MASS
참고질량
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드