Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-SCLMSP,SH-SCLMSP - (Precision Cleaning) Lever Handle - Push Button
明细表
SL-SCLMSP4-16
PN
零件No.
TYPE
SL-SCLMSP
STL
把手部表面处理
抛光
MATS
弹簧材质
SUS304 - WPB
CM
Cleaning Method
M
LS
L选择
mm
R
45 mm
H
33 mm
H1
35.5 mm
HH
(H)
30 mm
S
4 mm
D
13 mm
DD
d
10 mm
NT
齿数
16
B
3 mm
MLF
最大负载Fmax.
N
MTF
最大紧固力Pmax.
kN
MASS
参考重量
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型