HFHRF5-2020-50
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임유닛/케이스용LED조명
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/47_al_frame_units/hfhrf.prj},{NB=HFHRF5-2020-50},{TYPE=HFHRF5},{TP=HFHRF5-2020},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodizing},{NO=2020},{L=50.0},{MASS=0.83},{SA=308},{ALT1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFHRF5-2020, HFHRF6-3030, HFHRT6-3030 - 슬라이드 도어용알루미늄 프레임
BOM
HFHRF5-2020-50
PN
형번
HFHRF5-2020-50
HFHRF5-2020-50
TP
타입선택
HFHRF5-2020
HFHRF5-2020
MAT
재질
A6N01SS-T5
ST
표면처리
백색 알루마이트
NO
번호
2020
2020
L
L지정 0.5mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
MASS
질량
0.83
0.83
kg/m
SA
단면적
308
308
mm^2
LLX
lx단면2차 모멘트
3.16x10^4
3.16x10^4
mm^4
LLY
ly단면2차 모멘트
1.25x10^4
1.25x10^4
mm^4
ALT1
탭 홀 추가가공
탭홀가공없음
LTP(좌단면에 탭추가가공)있음
RTP(우단면에 탭추가가공)있음
TPW(양단면에탭추가가공)있음
탭홀가공없음
LTP(좌단면에 탭추가가공)있음
RTP(우단면에 탭추가가공)있음
TPW(양단면에탭추가가공)있음
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청