Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-HTBN__S8M - Courroies de distribution de type économique, type S8M
Nomenclature
C-HTBN376S8M-250
PN
Référence pièce
BNW
Largeur nominale de la courroie
mm
NT
Nb. de dents
BC
périph. approx. Longueur
376 mm
PITCH
Pas
8 mm
RAA
Ra
5.2 mm
LRR
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
Vitesse de rotation de la petite poulie
1
NT1
Nb. de dents de la petite poulie
NT2
Nb. de dents de la grande poulie
C
Distance entre les arbres C
92.00 mm
NOTE
Remarque
-