Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HTBN__S5M - Synchronriemen für hohe Drehmomente, Ausführung S5M (Steigung 5mm)
Stückliste
HTBN225S5M-150
PN
Teile-Nr.
MATBR
Werkstoff Gummirücken
Chloropren-Gummi
MATTR
Werkstoff Zahngummi
Chloropren-Gummi
MATCW
Werkstoff Zugstrang
Gasfaserstrang
MATBC
Werkstoff Basisstoff
Nylongewebe
OT
Betriebstemperatur (Grad Celsius)
-30~90
BNO
Riemen-Nr.
225S5M
BNW
Riemennennbreite
mm
NT
Anz. Zähne
BC
Riemenumfang
225 mm
PITCH
Abstand
5 mm
RAA
Ra
3.25 mm
LRR
Lr
3.25 mm
H
3.41 mm
HH
h
1.91 mm
II
i
1.5 mm
PLD
0.480 mm
RSSP
Rotationsgeschwindigkeit der kleinen Synchronscheibe
rpm
NT1
Nr. der Zähne bei kleinen Riemenscheiben
NT2
Nr. der Zähne der großen Synchronscheibe
C
C Innerer Wellenabstand
72.50 mm
NOTE
Hinweis
-