Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HTBN__S8M - ハイトルクタイミングベルト S8M (ピッチ 8mm)
部品表
HTBN376S8M-250
PN
型番
MATBR
背ゴム材質
クロロプレンゴム
MATTR
歯面カバー材質
クロロプレンゴム
MATCW
心線材質
グラスファイバコード
MATBC
下布材質
ナイロン織布
OT
動作温度(度)
-30~90
BNO
ベルトNo.
376S8M
BNW
ベルト呼び幅
mm
NT
歯数
BC
ベルト周長
376 mm
PITCH
ピッチ
8 mm
RAA
Ra
5.2 mm
LRR
Lr
5.2 mm
H
5.3 mm
HH
h
3.05 mm
II
i
2.25 mm
PLD
0.686 mm
RSSP
小プーリ回転数
NT1
小プーリの歯数
NT2
大プーリの歯数
C
C 軸間距離
92.00 mm
NOTE
使用上の注意
-
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)