PACMGXT80-5
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/pacmgxt_asmtab.prj},{NB=PACMGXT80-5},{TYPE=PACMGXT},{AC=Key (Not Attached to A60), Set Screws, Washers, Nuts (4 Pcs. Each)},{O=25},{SR=5.0},{A=80},{P=15},{D1=29},{LL=3},{PCD=94},{DD=10},{L21=44.3},{L22=51.3},{PPATH=pacmgxt/pacmgxt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PACMGXT, PACMGZT - Motor, Gear Head - made in Taiwan
BOM
PACMGXT80-5
PN
형번
PACMGXT80-5
PACMGXT80-5
AC
부속품
키(A60은 없음)나사,너트,와셔(각4개)
O
출력
25
25
W
SR
감속 비율 선택
5.0
7.5
9.0
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
5.0
7.5
9.0
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
A
80
80
mm
P
15
15
mm
L2
44.3
44.3
mm
L1
32
32
mm
D1
d1
29
29
mm
LL
L
3
3
mm
PCD
P.C.D.
94
94
mm
AA
A
7.5
7.5
mm
DD
d
10
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청