Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
E-GHTPA__S2M040,E-GHTPA__S2M060,E-GHTPA__S2M100 - EG_Timing Pulley_S2M
Nomenclature
E-GHTPA26S2M040-A-H3
PN
Réf. pièce
TYPE
Type
E-GHTPA
NT
Nbre de dents
TNW
Belt Nominal Width
BW
Largeur de la courroie
4 mm
PS
Forme de poulie
SBS
Shaft Bore Specification
DD
dH7 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour DD
dH7 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A
5 mm
W
9 mm
L
0 mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
ALT1
Angle des vis de serrage
ALT5
Embase non fixée
ALT6
Embase fixée uniquement sur un côtés
ALT10
Dimension du trou taraudés
TPC
ALT12
Longueur de vis de serrage
SLH
mm
AC
Accessory Set Screw
-