Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 38
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HHTA__S5M100, HHTA__S5M150, HHTA__S5M250, HHTK__S5M100, HHTK__S5M150, HHTK__S5M250, HHTN__S5M100, HHTN__S5M150, HHTN__S5M250, HHTAS__S5M100, HHTAS__S5M150, HHTAS__S5M250, HHTT__S5M100, HHTT__S5M150, HHTT__S5M250, HHTM__S5M100, HHTM__S5M150, HHTM__S5M250, HHTP__S5M100, HHTP__S5M150, HHTP__S5M250, HHTS__S5M100, HHTS__S5M150_body - Synchronriemenscheiben für hohe Drehmomente mit konischer Spannhülse, Ausführung S5M, integrierte mechanische Standardverriegelung (mit Zentrierfunktion)
Stückliste
HHTA42S5M100-E-10
PN
Teile-Nr.
MATP
Werkstoff Riemenscheibe
MATF
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
MATML
Werkstoff Spannsätze
STP
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
STF
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
STML
Oberflächenbehandlung Spannsätze
-
ALT1
Oberflächenbehandlung
NT
Anz. Zähne
TNW
Ausführung, Nennbreite
BW
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
16 mm
Y
0.0 mm
PS
Scheibenform
DD
d 1mm-Schritte
mm
PD
P.D.
mm
OD
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
MAXAT
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D1
mm
L
(L)
mm
ALT2
Verkleinerung der Bordscheibe
FC
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
ALT3
Bordscheibe nicht beigefügt
ALT4
Bordscheibe nur einseitig