Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
C-CHE06B - Economy chain06B
Lista materiale
C-CHE06B-4
PN
Cod. comp.
C-CHE06B-4
NO
N.
06B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Passo
9.525 mm
HH
h
6.27 mm
MM
m
7.23 mm
NN
n
13.5
T
1.0 mm
TT
t
1.25 mm
D
Dia. D
3.28 mm
R
Dia. R
6.35 mm
H
8.2 mm
W
5.72 mm