Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
C-CHE06B - 経済型 チェーン06B
部品表
C-CHE06B-4
PN
型番
C-CHE06B-4
NO
No.
06B
NOL
リンク数 (偶数指定)
PITCH
ピッチ
9.525 mm
HH
6.27 mm
MM
m
7.23 mm
NN
n
13.5
T
1.0 mm
TT
t
1.25 mm
D
Dia. D
3.28 mm
R
Dia. R
6.35 mm
H
8.2 mm
W
5.72 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)