Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-CHE06B - 经济型 链条06B
明细表
C-CHE06B-4
PN
型号
C-CHE06B-4
NO
No.
06B
NOL
节数 (偶数指定)
PITCH
螺距
9.525 mm
HH
6.27 mm
MM
m
7.23 mm
NN
n
13.5
T
1.0 mm
TT
t
1.25 mm
D
Dia. D
3.28 mm
R
Dia. R
6.35 mm
H
8.2 mm
W
5.72 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型