Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
C-CHE20B - Economy chain20B
Stückliste
C-CHE20B-4
PN
Teile-Nr.
C-CHE20B-4
NO
Nr.
20B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Abstand
31.75 mm
HH
h
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.6 mm
TT
t
4.5 mm
D
Dia. D
10.19 mm
R
Dia. R
19.05 mm
H
26 mm
W
19.56 mm