Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-CHE20B - Economy chain20B
Nomenclature
C-CHE20B-4
PN
Traitement de la surface du support
C-CHE20B-4
NO
20B
NOL
Number of Link (Specify Even Number)
PITCH
Pas
31.75 mm
HH
h
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.6 mm
TT
t
4.5 mm
D
Dia. D
10.19 mm
R
Dia. R
19.05 mm
H
26 mm
W
19.56 mm