Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-CHE20B - 经济型 链条20B
明细表
C-CHE20B-4
PN
型号
C-CHE20B-4
NO
No.
20B
NOL
节数 (偶数指定)
PITCH
螺距
31.75 mm
HH
20.2 mm
MM
m
23.8 mm
NN
n
44 mm
T
3.6 mm
TT
t
4.5 mm
D
Dia. D
10.19 mm
R
Dia. R
19.05 mm
H
26 mm
W
19.56 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型