Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
GEABM, GEABMS, GEABMT, GEABP, GEABPS, GEABPT, GEABA, GEABAS, GEABAT - 树脂直齿轮 - 压力角20°- 模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
明细表
GEABM1.0-15-12-A-6
PN
型号
MATSG
齿轮材质
MATCR
金属芯部材质
MOD
模数
NT
齿数
B
mm
TS
齿轮形状
PS
轴孔直径PH7选择
mm
DD
d 基准圆直径
mm
D
D 齿尖端直径
mm
G
G 齿底端直径
mm
H
mm
L
mm
LL1
l1
mm
LL2
l2
mm
M
M(粗牙螺纹)
DD1
d1
0 mm
ALT1
止动螺丝
ALT2
变更螺纹孔尺寸
TPC
ALT11
齿根嵌合
ALT10
轮毂切割
BS
BS孔位置指定单位0.5mm
mm
ALT3
台阶孔
Z
Z 指定单位1mm
mm
J
J指定单位0.1mm
mm
ALT4
两端台阶孔
Q
Q指定单位1mm
mm
R
R指定单位1mm
mm
S
S指定单位1mm
mm
T
T 指定单位1mm
mm
ALT5
侧面腰形孔
LFC
LFC 指定单位1mm
mm
LTC
LTC指定单位1mm
mm
MALT5
M选择
C
C模式
0.0 mm
ALT6
侧面通孔
KFC
KFC 指定单位1mm
mm
KTC
KTC指定单位1mm
mm
K
K指定单位0.5mm
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型