Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape A
Bill of material
36S14M1000A
STDST
Standard stock
-
STDRT
Number of Teeth
mm
DESCR
Description
S14M - Belt Width 100 mm
ORDER
Order Number
MATERIAL
Material
Steel
SOB
Shape of Bore
D1
Diameter
mm
Wert eingeben für D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
KW
Keyway
TH
Tapping Hole
THS
Tapping Hole Size
THNA
Tapping Hole (number angle)
FLA
Flange
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
LA
Pulley width
116 mm
W
Tooth width
109 mm
H
Width of step for the flange
3.5 mm
HH
Height
4.95 mm
T
Thickness
2.3 mm
DMIN
Bore (min.)
mm
DMAX
Bore (max.)
mm
FL
Flange Number
W1
Weight
kg
F
Flange outer diameter
mm
M
Flange inner diameter
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape W
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape B
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape W
    THK CO.,LTD.
    Flange Type - Ultra Heavy Load SHS-LC
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Bando
    S14M
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape B
    Tsubakimoto Chain Co.
    AF
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
    KANA (Katayama Chain)
    KPL 200
    SMC Corporation
    ISA3 - Without Control Unit
    Mitsuboshi Belting
    Standard Shape A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen