20S2M0060C
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S2M
Belt width 6mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s2m/belt_width_6_mm/standard_shape_c.prj},{NB=20S2M0060C (,3,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=20},{DESCR=S2M - Belt Width 6 mm},{ORDER=20S2M0060C},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=20},{SOB=},{D1=3},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=12.73},{OD=12.22},{LB=19},{W=7},{H=2},{K=10},{D=16},{HH=0.76},{T=1},{DMIN=3},{DMAX=7},{FL=F-101610},{W1=0.008},{F=16},{M=10},{FD=12.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape C
Bill of material
20S2M0060C
STDST
Standard stock
-
STDRT
Number of Teeth
20
20
DESCR
Description
S2M - Belt Width 6 mm
ORDER
Order Number
20S2M0060C
20S2M0060C
MATERIAL
Material
High tensile aluminum alloy
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
diameter
mm
값 입력 D1
diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
L1
Length
0.000
0.000
mm
L2
Length
0.000
0.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
No
THP
Tapping Hole (position)
-
-
THS
Tapping Hole Size
-
-
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
FLA
Flange
Yes
No
Yes
No
PD
Pitch Diameter
12.73
12.73
mm
OD
Outside Diameter
12.22
12.22
mm
LB
Total width
19
mm
W
Tooth width
7
mm
H
Width of step for the flange
2
mm
K
Boss width
10
mm
D
Outside Diameter
16
16
mm
HH
Height
0.76
mm
T
Thickness
1
mm
DMIN
Bore (min.)
3
mm
DMAX
Bore (max.)
7
7
mm
FL
Flange Number
F-101610
F-101610
W1
Weight
0.008
0.008
kg
F
Flange outer diameter
16
16
mm
M
Flange inner diameter
10
10
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
12.5
12.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청