84S8M0600W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S8M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 60mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s8m_starquick_q_d/belt_width_60mm/standard_shape_w.prj},{NB=84S8M0600W (,30,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=84},{DESCR=S8M - Belt Width 60 mm},{ORDER=84S8M0600W},{MATERIAL=Casting},{NT=84},{SOB=},{D1=30},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=213.90},{OD=212.53},{LA=72},{LW=95},{K=23},{D=126},{HH=2.83},{DMIN=30},{DMAX=70},{E=188},{G=26.00},{R=8},{W1=14.130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape W
Bill of material
84S8M0600W
STDST
Standard stock
Standard stock item
STDRT
Number of Teeth
84
84
mm
DESCR
Description
S8M - Belt Width 60 mm
ORDER
Order Number
84S8M0600W
84S8M0600W
MATERIAL
Material
Casting
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.000
0.000
mm
L2
Length
0.000
0.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
Yes
No
Yes
THP
Tapping Hole (position)
-
-
THS
Tapping Hole Size
None
None
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
PD
Pitch Diameter
213.90
213.90
mm
OD
Outside Diameter
212.53
212.53
mm
LA
Pulley width
72
mm
LW
Width
95
mm
K
Boss width
23
mm
D
Outside Diameter
126
126
mm
HH
Height
2.83
mm
DMIN
Bore (min.)
30
mm
DMAX
Bore (max.)
70
70
mm
E
Diameter of relief
188
188
mm
G
Depth of relief
26.00
mm
R
Radius
8
mm
W1
Weight
14.130
14.130
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청