25H300A
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 76.2mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_76_2mm/standard_shape_a.prj},{NB=25H300A (,25,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=25},{DESCR=H - Belt Width 76.2 mm},{ORDER=25H300A},{MATERIAL=Steel},{NT=25},{SOB=},{D1=25.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=101.06},{OD=99.69},{LA=85},{W=80},{H=2.5},{HH=2.83},{T=1.6},{DMIN=25},{DMAX=50},{FL=F-1610884},{F=108},{M=84},{FD=100.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape A
Bill of material
25H300A
STDST
Standard stock
-
STDRT
Number of Teeth
25
25
DESCR
Description
H - Belt Width 76.2 mm
ORDER
Order Number
25H300A
25H300A
MATERIAL
Material
Steel
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.00
0.00
mm
L2
Length
0.00
0.00
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
Yes
No
Yes
THS
Tapping Hole Size
-
-
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
FLA
Flange
Yes
No
Yes
No
PD
Pitch Diameter
101.06
101.06
mm
OD
Outside Diameter
99.69
99.69
mm
LA
Pulley width
85
mm
W
Tooth width
80
mm
H
Width of step for the flange
2.5
mm
HH
Height
2.83
mm
T
Thickness
1.6
mm
DMIN
Bore (min.)
25
25
mm
DMAX
Bore (max.)
50
50
mm
FL
Flange Number
F-1610884
F-1610884
F
Flange outer diameter
108
108
mm
M
Flange inner diameter
84
84
mm
FD
Diameter of curve point in the flange
100.0
100.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청