50L050W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
L, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 12.7mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/l_starquick_q_d/belt_width_12_7mm_starquick_q_d/standard_shape_w.prj},{NB=50L050W (,16,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=50},{DESCR=L - Belt Width 12.7 mm},{ORDER=50L050W},{MATERIAL=Casting},{NT=50},{SOB=},{D1=16},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=151.60},{OD=150.83},{LA=19},{LW=39},{K=20},{D=65},{HH=1.77},{DMIN=16},{DMAX=38},{E=130},{G=5.50},{R=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
Standard Shape W
Bill of material
50L050W
STDST
Standard stock
Standard stock item
Standard stock item
STDRT
Number of Teeth
50
50
DESCR
Description
L- Belt Width 12.7 mm
ORDER
Order Number
50L050W
50L050W
MATERIAL
Material
Casting
SOB
Shape of Bore
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
Standard
Type 1
Type 2
Type 3
D1
Diameter
mm
값 입력 D1
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L1
Length
0.000
0.000
mm
L2
Length
0.000
0.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
Yes
No
Yes
THP
Tapping Hole (position)
-
-
THS
Tapping Hole Size
-
-
THNA
Tapping Hole (number angle)
-
-
PD
Pitch Diameter
151.60
151.60
mm
OD
Outside Diameter
150.83
150.83
mm
LA
Width
19
mm
LW
Width
39
mm
K
Width
20
mm
D
Outside Diameter
65
mm
HH
Height
1.77
mm
DMIN
Inside Diameter
16
mm
DMAX
Inside Diameter
38
mm
E
Width
130
130
mm
G
Width
5.50
mm
R
Radius
2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청