S1-22L050AF-12T0K
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
L, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 12.7mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/l_starquick_q_d/belt_width_12_7mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=S1-22L050AF-12T0K_(12)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=L},{NT=22},{NW=050},{S=A},{MS=S1},{FL=F},{SD=12},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=66.70},{OD=65.94},{W=14},{H=2.5},{LA=19},{FT=1.6},{F=74},{M=53},{FD=68.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Mitsuboshi Belting
Description
StarQuick Quick delivery / Shape A
Bill of material
S1-22L050AF-12T0K
TYPE
Type
L
NT
Number of Teeth
22
22
NW
Nominal width
050
mm
S
Shape
A
MS
Material and Surface treatment
Steel + No treatment
Steel + Blackening
Steel + Electroless nickel plating
Steel + No treatment
Steel + Blackening
Steel + Electroless nickel plating
FL
Flange
Yes
No
Yes
No
SD
Bore
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
12.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
28.000
mm
KW
Keyway
Yes
No
Yes
No
TH
Tapping Hole
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
No
One tapping hole on keyway
Two tapping holes on keyway, 90 degree position
Two tapping holes on keyway, 120 degree position
ATTENTION
Attention
-
T
Tap size
-
mm
PD
Pitch Diameter
66.70
66.70
mm
OD
Outside Diameter
65.94
65.94
mm
W
Tooth width
14
mm
H
Width of step for the flange
2.5
mm
LA
Pulley width
19
mm
F
Flange outer diameter
74
74
mm
M
Flange inner diameter
53
53
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청