Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
36920
Bill of material
369200402
PN
Part Number
DESC
Description
CABLELENGTH
Cable Length
CIRCUITS
Circuits
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
PITCH
Pitch - Mating Interface
1.20mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés