643192211
Molex
Crimp Housings
2.54mm, 3.70mm
CMC
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/2_54mm_3_70mm/cmc/64319.prj},{NB=643192211},{PN=643192211},{CIRCUITS=24},{ROWS=3},{DESC=.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 24 Circuits, Left Wire Output, Black Coding, Mat Sealed, Row 1 Closed},{CURRENT=12.0, 2.5},{GENDER=Receptacle},{MAT=Thermoplast},{COL=Black},{PU=Carton},{QU=Carton},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Thermoplast},{AAN521=schwarz},{DESCRIPTION_LONG=.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 24 Circuits, Left Wire Output, Black Coding, Mat Sealed, Row 1 Closed},{DESCRIPTION_SHORT=.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle},{TC=987651-9361},{W=0.029426},{SHA256=2v8ayXQPKAaNCHmxl4lfzTovg+xDqfx1y2bXgHUnxOI=},{INAME=00008__643192211},{AAO677=Molex},{MANUFACTURER_URL=https://www.molex.com/molex/home}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
64319
Bill of material
643192211
PN
Part Number
643192211
643192211
DESC
Description
.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 24 Circuits, Left Wire Output, Black Coding, Mat Sealed, Row 1 Closed
.635mm, 1.50mm, CMC Receptacle, 24 Circuits, Left Wire Output, Black Coding, Mat Sealed, Row 1 Closed
CIRCUITS
Circuits
24
24
CURRENT
Maximum Current
12.0, 2.5
A
GENDER
Gender
Receptacle
ROWS
Number of Rows
3
3
MAT
Material
Thermoplast
COL
Color
Black
Black
PU
Package unit
Carton
QU
Quantity unit
Carton
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청