471281002
Molex
Crimp Terminals
Female
Serial ATA, Slimline Serial ATA
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_terminals/female/serial_ata_slimline_serial_ata/47128.prj},{NB=471281002},{SHA256=QpnTTwu6QIo5AnLOU1AC5rKHxrxu/pAbmyhuysHbeSA=},{INAME=00044__471281002},{PN=471281002},{DESC=1.27mm Pitch Crimp Terminal for Serial ATA Power Cable Receptacle, 0.38 µm Gold (Au) Plating, Lead free},{CURRENT=1.5.2020.},{MATERIAL=Gold},{PMM=0.381},{WS=18, 20, 22, 24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47128
Bill of material
471281002
PN
Part Number
471281002
DESC
Description
1.27mm Pitch Crimp Terminal for Serial ATA Power Cable Receptacle, 0.38 µm Gold (Au) Plating, Lead free
CURRENT
Maximum Current
1.5.2020.
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
PMM
Plating min - Mating
0.381
µm
WS
Wire Size
18, 20, 22, 24
AWG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청