Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47128
Bill of material
471281002
PN
Part Number
471281002
DESC
Description
1.27mm Pitch Crimp Terminal for Serial ATA Power Cable Receptacle, 0.38 µm Gold (Au) Plating, Lead free
CURRENT
Maximum Current
1.5.2020. A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
PMM
Plating min - Mating
0.381 µm
WS
Wire Size
18, 20, 22, 24 AWG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型