5047543160
Molex
FFC/FPC Connectors
0.30mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_30mm/easy_on/504754.prj},{NB=5047543160},{SHA256=+XBb+IcCxXAB19w2XEZqyzLERm8INmEKZgonKIbEDPg=},{INAME=00031__5047543160},{PN=5047543160},{DESC=0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type, LA75 Series, Right-Angle, Surface Mount, Dual Contact Style, 0.75mm Height, 31 Circuits},{AT=Flip},{CIRCUITS=31},{CP=Dual},{CURRENT=0.2},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
504754
Bill of material
5047543160
PN
Part Number
5047543160
5047543160
DESC
Description
0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type, LA75 Series, Right-Angle, Surface Mount, Dual Contact Style, 0.75mm Height, 31 Circuits
0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type, LA75 Series, Right-Angle, Surface Mount, Dual Contact Style, 0.75mm Height, 31 Circuits
AT
Actuator Type
Flip
CIRCUITS
Circuits
31
31
CP
Contact Position
Dual
CURRENT
Maximum Current
0.2
0.2
A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청