441440003
Molex
Modular Jacks-Plugs
PCB Jack
Modular Jack 8/8 RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{molex/modular_jacks_plugs/pcb_jack/modular_jack_8_8_rj45/44144.prj},{NB=441440003},{SHA256=XnXnTNXov0G3vgkdY5/mPOap2FbhRUrf5DWNKgOzAoU=},{INAME=00116__441440003},{PN=441440003},{DESC=Modular Jack, Right-Angle, Low Profile, Surface Mount, 8/8, 1.27µm Gold Plating},{ITL=No},{MAGNETIC=No},{ORIENTATION=Right Angle (Side Entry)},{PC=1x1},{PLC=8/8},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44144
Bill of material
441440003
PN
Part Number
441440003
DESC
Description
Modular Jack, Right-Angle, Low Profile, Surface Mount, 8/8, 1.27µm Gold Plating
ITL
Inverted / Top Latch
No
MAGNETIC
Magnetic
No
ORIENTATION
Orientation
Right Angle (Side Entry)
PC
Port Configuration
1x1
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청