Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
34792
Bill of material
347928081
PN
Part Number
347928081
DESC
Description
Mini50 Unsealed Vertical Header, Single Row, 8 Circuit, Polarization Option B, Gray, Tape and Reel
CIRCUITS
Circuits
8
CURRENT
Maximum Current
4.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей