Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171098
Bill of material
1710980001
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
100.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
5
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей