14445212
Molex
Ribbon Cable-Wire Trap Connectors
2.54mm
SL
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ribbon_cable_wire_trap_connectors/2_54mm/sl/70475.prj},{NB=14445212},{SHA256=EObo3g7o7pw2CIQHHuQha2Cr+wy0tJyRQLDlsTs5gkQ=},{INAME=00135__014445212},{PN=14445212},{DESC=2.54mm Pitch SL Insulation Displacement Connector Assembly, Male, Single Row, Version D, Back Ribs, for Wire Size 22 AWG, 3.81µm Tin (Sn), 12 Circuits},{CIRCUITS=12},{CURRENT=3.0},{EA=Vertical},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{WS=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 264
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
70475
Bill of material
14445212
PN
Part Number
14445212
14445212
DESC
Description
2.54mm Pitch SL Insulation Displacement Connector Assembly, Male, Single Row, Version D, Back Ribs, for Wire Size 22 AWG, 3.81µm Tin (Sn), 12 Circuits
2.54mm Pitch SL Insulation Displacement Connector Assembly, Male, Single Row, Version D, Back Ribs, for Wire Size 22 AWG, 3.81µm Tin (Sn), 12 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
12
12
CURRENT
Current - Maximum per Contact
3.0
3.0
A
EA
Entry Angle
Vertical
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
ROWS
Number of Rows
1
WS
Wire Size
22
22
AWG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청