19531110
Moline Bearing
Mounted Ball Bearings
Normal Duty Eccentric Locking Collar
Powered by
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_ball_bearings/normal_duty_ecc_lkg_collar/hcfc_200_flange_piloted_asmtab.prj},{NB=19531110},{PN=19531110},{BORE=3.3465},{DYNLOADLBS=7160},{DYNLOADNEWT=31850},{STATICLOADLBS=4676},{MAXRPM=MIN},{MAXSFRADLDLBS=MIN},{BDIM=6.2990},{ASMDIMA=MIN},{ASMDIMBI=2.2160},{ASMDIMLN=0.8425},{ASMDIMG=1.8070},{ASMDIMJ=0.3940},{ASMDIML=MIN},{PRJ=hcfc_200_flange_piloted},{UNITNO=HCFC 209-26},{PRODFAMILY=Mounted Ball Bearings},{PRODCLASS=Normal Duty Eccentric Locking Collar},{PRODTYPE=Piloted Flange - HCFC 200},{SHAFTSIZE=1 5/8},{F=.630},{BOLTSIZE=1/2},{INSERTNO=HC 209-26},{HOUSINGNO=FC209},{WTLBS=5.95},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_FL_PILOTED_TYPE_C},{HOUSINGINST=19431111},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15500X},{BRGINSINST=15500111},{BRGINSINST2=15500111-1625},{SEALMODEL=SEAL_STYLE_C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
Piloted Flange - HCFC 200 - Normal Duty Eccentric Locking Collar
Bill of material
19531110
PN
Part Number
19531110
19531110
UNITNO
Unit Number
HCFC 209-26
HCFC 209-26
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Ball Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
Normal Duty Eccentric Locking Collar
PRODTYPE
Bearing Type
Piloted Flange - HCFC 200
SHAFTSIZE
Shaft Size
1 5/8
1 5/8
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
7160
7160
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
31850
31850
STATICLOADLBS
Static Load Lbs.
4676
4676
BOLTSIZE
Bolt Size
1/2
1/2
인치
INSERTNO
Insert Number
HC 209-26
HC 209-26
HOUSINGNO
Housing Number
FC209
FC209
WTLBS
Weight Lbs.
5.95
5.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청