29221065-L
Moline Bearing
Mounted Roller Bearings
ME2000
Powered by
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_roller_bearings/me2000/me2000_pillow_blk_2_blt_asmtab.prj},{NB=29221065-L},{PN=29221065-L},{BORE=4.7244},{DYNLOADLBS=33300},{DYNLOADNEWT=148000},{STATICLOADLBS=41100},{MAXRPM=3250},{MAXSFRADLDLBS=4000},{BDIM=10.5000},{ADIMA=3.5625},{ADIME=0.0000},{ADIML=4.0000},{ADIMN=3.3750},{ADIMG=1.5000},{ADIMR=0.0000},{ADIMS=0.0000},{ADIMC=2.8750},{ADIMH=1.6250},{PRJ=me2000_pillow_blk_2_blt},{PRODFAMILY=Mounted Roller Bearings},{PRODCLASS=ME2000 Spherical},{PRODTYPE=2-Bolt Pillow Block},{SHAFTSIZE=65 mm},{COLLAR=Single Collar},{EXPANSION=Non-Expansion},{SEALDESC=Labyrinth Seal},{F=5/8},{WTLBS=17.5},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_PLBLK_2_BLT_TYPE_A},{HOUSINGINST=29121207},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15X},{BRGINSINST=15322207},{BRGINSINST2=15322207-2559}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 300
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
2-Bolt Pillow Block - ME2000 Spherical
Bill of material
29221065-L
PN
Part Number
29221065-L
29221065-L
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Roller Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
ME2000 Spherical
PRODTYPE
Bearing Type
2-Bolt Pillow Block
SHAFTSIZE
Shaft Size
65 mm
65 mm
COLLAR
Collar
Single Collar
Single Collar
EXPANSION
Expansion
Non-Expansion
Non-Expansion
SEALDESC
Seal Type
Labyrinth Seal
Labyrinth Seal
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
33300
33300
인치
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
148000
148000
인치
MAXRPM
Max. RPM
3250
3250
인치
MAXSFRADLDLBS
Max. Slip Fit Radial Load Lbs.
4000
4000
인치
F
Bolt Size F
5/8
5/8
인치
WTLBS
Weight lbs.
17.5
17.5
lbs.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청